部件参考

测量机中的处理

组件 | 机械和设备工程

轴补偿模块
XYR1000 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK 40 ...TK 200
  • X-Y平面内的轴补偿
了解更多

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 轴补偿模块
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK 40 ...TK 200
  • X-Y平面内的轴补偿
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
Task & Solution

Van Dongen Engineering B.V. 开发了一系列测量机,每台测量机负责加工过程中的特定步骤,共同确保对产品质量进行 100% 的控制。每个用于电力驱动的转子轴部件都在加工后立即进行测量,并在必要时自动进行调整。
对于测量区域的操作,范东根特意选择了我们的 GPP5000 机械手与 XYR 轴校准装置相结合。

来源:Van Dongen Engineering B.V.。


请联系我们

个人资料
消息